Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    Google-Übersetzung,
    Eine rundstrahlende dekorative Leuchte für den Decken- oder Wandeinbau in zwei Größen, zum Beispiel für Eingänge und Treppenhäuser. Diffusor aus hochglänzendem Opalacryl. Leuchtenkörper/Zierrandring aus Aluminium. Zierrandring schwarz glänzend (RAL 9005) emailliert oder Aluminium gebürstet klar lackiert. Hauptmerkmale Lumen: 1800 lm, 4000 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Gleichspannung: 230 V CRI: 80 IP: 20 Standardfarben: Gebürstetes Aluminium, Schwarz Verfügbar Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, e-Sense Detect DALI-Abwesenheit, e-Sense Move DALI fehlt
    Spezifikation
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTibi_Ceiling-Wall
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeSurface mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit