Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Pendant

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Pendelleuchte mit Ø 55 mm. Tiefer Reflektor für optimalen Lichtkomfort und gute Lichtverteilung. Zur Montage an festen Decken mit Deckenbechern oder an Stromschienen mit Adapter.

    Standardmäßig weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1000lm, 1500lm, 1600lm
    Farbtemperatur: 2700 K, 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Breitstrahlend, Engstrahlend, Mittelstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI, e-Sense Stage integriert, Phasenabschnitt, Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 55, 246
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.750 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation


      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZkye_55_G2_Pendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit