Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kaptur
Kaptur
Kaptur
    Fagerhult

    Kaptur

    Google-Übersetzung,

    Kaptur ist eine robuste, gekapselte Leuchte mit hoher Schutzart (IP67) und geringem Wartungsaufwand. Sie eignet sich besonders für exponierte Umgebungen mit extremen Temperaturen, wie z. B. Parkplätze, Durchlässe oder Lagerhallen.

    Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Montageplatte aus weiß emailliertem Stahlblech.
    Opaldiffusor aus Acryl (PMMA, IK03) oder Polycarbonat (PC, IK08) mit Schirmhalterung aus Edelstahl.
    Der Diffusor weist innenliegende Längsnuten auf.
    Die Leuchte ist in den Längen 600 mm, 1200 mm und 1500 mm erhältlich.

    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2530-10525lm
    Farbtemperatur: 4000 K, 3000 K
    CRI: 80
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, organische Mikrowellenreaktion, DALI/Phasenimpuls, e-Sense Detect, e-Sense Flex

    Spezifikation
    • Two cable entries fitted with blanking grommets Ø22 mm – one in each end cap. Snap-in terminal block 5x2.5 mm²; through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      The luminaire is surface-mounted on the ceiling/wall, or alternatively on a cable with the supplied bracket. Bracket ordered separately, see Accessories.
      For detailed information, see the installation instructions.

      Direct wide beam.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkaptur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen