Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunlight Wall
Sunlight Wall
    Fairwind

    Sunlight Wall

    Google-Übersetzung,

    Der Mangel an Sonne über einen längeren Zeitraum verursacht Verzweiflung, Melancholie und Traurigkeit; schlimmer noch, wenn die Decke niedrig ist.

    Ein Keller ohne Fenster und Tageslicht wurde in einen Raum verwandelt, in dem man leben und mit Freunden und Familie teilen kann. Die Lösung besteht aus einer leuchtenden Platte mit beträchtlichen Abmessungen (drei Meter mal einem, könnte aber auf die gesamte Oberfläche des Mauerwerks ausgedehnt werden), die auf die abgedunkelte Wand aufgebracht wird.

    Die Tafel wird durch ein Foto ergänzt, in diesem Fall eine Landschaft, wie ein Fenster zum Meer, das den Raum erhellt.

    Die hervorragende Druckqualität in Esacronia mit keramischen Farben aus gehärtetem extraklarem Glas ermöglicht die Vorstellung eines Fensters zum Meer, macht das Bild lebendig und erstrahlt in natürlichem Glanz.

    Die hohe Definition der Lichtqualität, die von einem Programm erzeugt und dynamisch gesteuert wird, das die Bewegung der Sonne emuliert, macht den Ursprung der Sonne deutlich. Das automatische Einschalten sorgt für die richtige Intensität und Farbe für jede Stunde des Tages. Alle 24 Stunden werden in Bezug auf den Sonnenstand bezogen auf den Breitengrad der Umgebung verwaltet.

    Das Automatikprogramm wird von benutzerdefinierten Programmen begleitet oder bei besonderen Ereignissen manuell bedient, deren Lichtfunktion für diesen Zeitplan nicht angemessen wäre, beispielsweise ein Feiertag oder ein besonderer Abend.

    Die Lichterzeugung mit 10 Kanälen bei unterschiedlichen Wellenlängen gibt die Qualität natürlicher Beleuchtung getreu wieder. Die zwei gegensätzlichen Lichtpositionen, die auf unterschiedliche Weise erzeugt werden, machen den Sonnenstand und seine Bewegung im Laufe der Zeit natürlicher und klarer. Vom Horizont der Abenddämmerung bei Tagesanbruch, bevor er sich bis zum Sonnenuntergang zum zentralen Gipfel bewegt und alle Stunden des Tages abdeckt. Während der Nacht ist die Lichtintensität minimal, wenn das Panel eingeschaltet ist, und immer noch gut genug, um uns zu sehen, ohne den Rest zu stören.

    Dank der großen Flächenemission ist die aufgebrachte Leuchtdichte sehr gering, was es Ihnen ermöglicht, direkt auf das auch sehr nahe Panel zu schauen, ohne Kontrast und / oder Blendung zu haben, es ist wie durch ein Fenster.

    Ein ausgeklügelter Steuerungsplan zum Speichern einer beträchtlichen Anzahl von Funktionsprogrammen basierend auf den Betriebsanforderungen des Raums und der vollständigen und manuellen Handhabung der Ausrüstung.


    Spezifikation
    • Technical features:

      Maximum size: 2,000 x 3,000 mm.

      Ceiling Type: Flatbed, adequate support structure weight.

      Thickness of the lighting body: from 20 to 50 mm in function of the support structures. It can be recessed into the wall or plasterboard.

      Type of light: RGB + warm white color management (3,000 k) and cool white (5.000 k).

      Power: 90-240 V.a.c.

      Engine LED:

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and cool white LEDs to 5,000 K.

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and 5,000 K cool white LEDs, together with RGB LEDs.

      commands:

      • Standard: is provided an interface to 6 buttons.

      • Optional: color display with touch screen built 503 box

      • Remote: there is a gateway with RS485 serial.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersunlight_wall
    • ProduktfamilieGoodlight
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit