Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FAKRO FTP-V U5, ein aus Kiefernholz gefertigtes, vakuumimprägniertes und mit Acryllack beschichtetes Dachfenster. Geeignet für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
    Die Markise lässt sich einfach bedienen und die Außenscheibe leicht reinigen, da der Flügel um 180 Grad gedreht und arretiert werden kann. Der Griff befindet sich unten am Flügel und verfügt über eine zweistufige Mikroöffnungsfunktion.

    Eine große Auswahl an Zubehör.
    Fähigkeit zur Installation elektrischer Steuerungen.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftp-v_u5
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit