Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation FDY-V U3 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V U3 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V U3 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V U3 Duet proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FDY-V U3 Duet proSky | FAKRO

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das FAKRO FDY-V-Fenster mit seinem oberen Flügel, der sich wie ein Drehfenster öffnen lässt, dessen Drehachse jedoch oberhalb der Fenstermitte liegt, ermöglicht es auch großen Personen, bequem bis zum Fensterrand zu gelangen. Das Duet proSky-Fenster macht herkömmliche vertikale Verbindungen überflüssig und bietet dadurch eine größere Lichtfläche. Bei Dachneigungen von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der DIN 5034-1, nach der die Unterkante des Fensters 95 cm und die Oberkante mindestens 220 cm über dem Fußboden liegen muss.

    Hergestellt aus speziell aufbereitetem Kiefernholz und vakuumimprägniert.
    FDY-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.

    Der obere Fensterflügel ist mit einer energieeffizienten Einkammerverglasung ausgestattet. Der untere Fensterflügel ist feststehend. Seine Verglasung besteht aus außen gehärtetem und innen laminiertem Glas, was die Sicherheit beim Öffnen und Schließen des Fensters erhöht.

    Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.
    Geeignet für Dachneigungen von 25 bis 65 Grad.
    Kann in verschiedenen Kombinationen installiert werden.

    Garantie:

    Lebenslanger Schutz vor Hagel
    10 Jahre für Windows
    20 Jahre Garantie auf die Verglasungseinheit

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fdy_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit