Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P2 Secure | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das Fenster FAKRO FTP-V P2 Secure ist für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad geeignet. Es verfügt über eine Verstärkungsstruktur dank des topSafe-Systems, einem neuen System zur Verhinderung des Entfernens von einbruchhemmendem Verbundglas der Klasse P2A und einen abschließbaren Griff. Die integrierten Sicherheitsmerkmale können – je nach den Anforderungen der jeweiligen Installation – den Bedarf an zusätzlichen Schlössern reduzieren.

    Die Markise lässt sich einfach bedienen und die Außenscheibe leicht reinigen, da der Flügel um 180 Grad gedreht und arretiert werden kann. Am unteren Ende des Flügels befindet sich ein Griff mit zweistufiger Mikroöffnung.

    Eine große Auswahl an Zubehör.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing unit: 4HS-14-33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftp_v_secure
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit