Die isolierten Dachfenster DR_ erweitern das FAKRO-Lösungsportfolio für Flachdächer. Neben ihrer Beleuchtungsfunktion bieten sie einen zusätzlichen Nutzen: den sicheren und bequemen Zugang zum Flachdach. Spezielle Scharniere und ein funktionales Öffnungssystem ermöglichen ein leichtes Öffnen des Flügels bis zu 80° bei den Größen 90x90 und 100x100 mm, bei den Größen 90x120 und 120x120 mm bis zu 60°. Gasdruckfedern erleichtern die Bedienung und halten den Flügel in geöffneter Position stabil, wodurch ein versehentliches Schließen verhindert wird. Zusätzlich bieten die Dachfenster dank rutschfester Profilabdeckungen erhöhte Sicherheit.
Das Fenster ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- DRC – Flachdachfenster mit Kuppel, ausgestattet mit einer P2-Verglasungseinheit mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Die Kuppel ist wahlweise transparent (D_C-C) oder opak (D_C-M) erhältlich.
- DRF – Flachdachfenster ohne Kuppel, ausgestattet mit der Verglasungseinheit DU6 mit hervorragenden Dämmeigenschaften.
- DRG – Zugangsdachfenster mit Glasabschnitt und P2-Einbruchschutzverglasung.
Die bewährte Konstruktion der Flachdachfenster gewährleistet hohe mechanische Eigenschaften. Dank ihres modernen Designs sehen sie aus wie herkömmliche Flachdachfenster, und sowohl Innen- als auch Außenzubehör lassen sich wie bei Flachdachfenstern montieren.
Eigenschaften:
- Der Rahmen des Flachdachfensters besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmstofffüllung. Dank der speziell entwickelten Profilform bieten Flachdachfenster im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine bis zu 16 % größere Glasfläche.
- Das Flachdachfenster Typ C ist für Dächer mit einer Neigung zwischen 0° und 15° vorgesehen, während das Flachdachfenster Typ F für den Einbau in Dächer mit einer Neigung zwischen 2° und 15° konzipiert ist. Mit dem XRD/A ist es jedoch möglich, Typ F ab einem Winkel von 0 Grad einzubauen.
- Die Fenster können in einer zusätzlichen, 15 cm hohen XRD/W-Basis montiert werden, wodurch sie angehoben werden können und sich somit für die Montage in verschiedenen Dachformen, z. B. Gründächern, eignen. Es können bis zu drei XRD/W-Basisplatten miteinander verbunden werden.
- Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Anbringung von Innen- und Außenzubehör. Außenliegende Markisen schützen den Raum vor Überhitzung, während Innenzubehör vor intensiver Sonneneinstrahlung schützt und die Inneneinrichtung aufwertet.
- Zugangsdachfenster unterscheiden sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht von Standard-Flachdachfenstern.
- Sehr gute Wärmedämmleistung mit einem Uw-Wert von 1,00 W/m2K.
- Der Fensterflügel lässt sich problemlos bis zu 80º öffnen (bei Fenstern der Größe 90x120 und 120x120 beträgt der maximale Öffnungswinkel 65º).
- Option zur Verwendung von internem manuellem Zubehör und/oder externem Solarzubehör.
- Auch mit einer undurchsichtigen Kuppel erhältlich (DRC-M).
- Optional kann die DRF DU8 (Uw=0,69 W/m2K) bestellt werden.
- Garantie: 10 Jahre auf Fenster.