Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FAKRO FTP-V U3, gefertigt aus Kiefernholz, vakuumimprägniert und mit Acryllack beschichtet. Geeignet für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
    Die Markise lässt sich einfach bedienen und die Außenscheibe leicht reinigen, da der Flügel um 180 Grad gedreht und arretiert werden kann. Der Griff befindet sich unten am Flügel und verfügt über eine zweistufige Mikroöffnungsfunktion.

    Eine große Auswahl an Zubehör.
    Option zur Installation elektrischer Steuerungssysteme.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftp_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit