Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Fakro DRF Flachdach-Zugangsfenster ist eine energieeffiziente Luke, die als Dachfenster dient und gleichzeitig den Zugang zu Flachdächern ermöglicht. Ein spezielles Öffnungssystem mit patentierten Scharnieren und Gasdruckfedern öffnet das Fenster sicher und fixiert es in der geöffneten Position bei 80 Grad.

    Dieses Fenster verwendet Fakro DU6 Dreifachverglasung, die auf einem isolierten Mehrkammer-PVC-Rahmen montiert ist.

    Das Oberflächendesignprofil „Infinity Glass“ zeichnet sich durch eine große Glasfläche mit bis zu 16 % mehr Glasoberfläche im Vergleich zu Standardrahmen aus.

    Das DRF ist auch in einer gewölbten Ausführung erhältlich.

    Eigenschaften:

    • Energieeffiziente DU6-Verglasung mit UV-filterndem Doppelkammer-Low-E-Glas, gefüllt mit Argongas.
    • Integrierte isolierte Bordsteinkante (Rahmen) aus Mehrkammer-PVC-Profil.
    • Geeignet für Gründächer mit zusätzlicher XRD-Rahmenverlängerungsbasis.
    • Skylight ist für Dächer mit einer Neigung zwischen 2° und 15° vorgesehen.
    • Innen- und Außenzubehör erhältlich.
    • 10 Jahre Garantie.
    • Integrierte isolierte Bordsteinkante (Rahmen) aus Mehrkammer-PVC-Profil.
    Spezifikation
    • Window U-value: 0,13 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,09 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 38 dB

      Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_drf_du6_access_roof_light
    • ProduktfamilieRoof access
    • ProduktgruppeRoof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights