Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
    FAKRO

    Roller blind ARF | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Sämtliches Innenzubehör (mit Ausnahme des Insektenschutzgitters) ist für alle FAKRO-Dachfenstertypen geeignet. Dank einer großen Auswahl an Zubehör finden Sie garantiert die passende Lösung für jede Inneneinrichtung. FAKRO bietet eine breite Palette an Markisen und Rollläden für verschiedene Dachfenstertypen.

    Mit den Zubehörteilen lässt sich die Lichtmenge und -intensität im Raum regulieren. So kann selbst an sonnigen Tagen vollständige Dunkelheit erreicht werden. Zusätzlich bieten sie Schutz vor schädlichen Spiegelungen auf Computerbildschirmen.

    ARF Sunset bietet perfekten Schutz vor Sonnenlicht durch vollständige Verdunkelung des Raumes.

    ARF-Verdunkelungsrollos bestehen aus einem eleganten, dekorativen Material. Dank der seitlichen Führungsschienen wird der Raum vollständig abgedunkelt. Das ARF-Verdunkelungsrollo lässt sich an jeder beliebigen Stelle am Fenster stoppen.

    Merkmal:

    -allmähliche Reduzierung des einfallenden Sonnenlichts bis hin zur völligen Verdunkelung
    -teilweiser Schutz vor Sonneneinstrahlung
    - Möglichkeit, die Jalousie in jeder beliebigen Position zu arretieren
    -Reduzierung des Wärmeverlusts im Raum im Winter
    -Schutz vor UV-Strahlung
    -bietet vollständige Privatsphäre durch Abdeckung des Fensters
    -geeignet für die Reinigung

    Spezifikation
    • ARF manually controlled. ZST rod enables operation of ARF installed high up in the roof, ARF-E controlled by switch or remote control, powered by 24V DC Operating ARF-E in standard version is possible only with the window closed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller_blind_arf
    • ProduktfamilieAccessories for roof windows
    • ProduktgruppeRoller blind
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • OmniClassNummer23-17 17 11
    • OmniClassTitelSkylight Components 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit