Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windows combination B3/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B3/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Windows combination B3/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Windows combination B3/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Kombinations-Eindeckrahmen sind vorgefertigte Eindeckrahmensysteme zum Verbinden von Fenstern in Gruppen: horizontal, vertikal und blockweise. Der Abstand zwischen horizontal und vertikal verbundenen Fenstern beträgt üblicherweise 10 cm. Bei vertikal eingebauten Fenstern mit Außenrollläden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich. Das FAKRO Kombinationssystem ermöglicht die Montage aller Fenstertypen, einschließlich Dreh-, Kipp- und Mitteldrehfenster. Das System besteht aus sieben Modulen und deckt somit jede gewünschte Anordnung ab. Jedes Modul ist ein einzelnes, eindeutig gekennzeichnetes Element des Eindeckrahmens und wird seinem jeweiligen Platz im System zugeordnet.

    Eindeckrahmen zur Änderung des Fenstereinbauwinkels ESA EZA-P EHA-P E_A. Dieser Eindeckrahmen eignet sich ideal für den flächenbündigen Einbau von Fenstern bei Dachflächen mit einer Neigung von 10° oder mehr. Er ermöglicht eine Erhöhung des Einbauwinkels um weitere 10°. Er wird bei Mansarddächern, Dachausbauten und -erweiterungen mit geringer Dachneigung eingesetzt, um den Dachbodenraum zu vergrößern. Üblicherweise wird er bei der Montage von einzelnen Fenstern in Dachschrägen verwendet. Der Eindeckrahmen dient auch zur horizontalen Verbindung von Fenstern (in solchen Kombinationen ist ein Abstand von 20 cm zwischen den Fenstern erforderlich).

    Es stehen drei Arten von Dacheindeckungen zur Verfügung, deren Verwendung von der Art der Dachdeckung abhängt:

    • ESA-Dachrandprofil – eine flache Abdeckung mit einer Profiltiefe von 10 mm (2 x 5 mm) zur Verwendung mit Schiefer und ähnlichen flachen Dacheindeckungen
    • EZA-P-Dachrandprofil – ein profiliertes Abdeckblech bis 45 mm, zur Verwendung mit Dachziegeln und profilierten Blechen
    • EHA-Dachblech – eine profilierte Abdeckung bis zu 90 mm, zur Verwendung mit Dachziegeln, Wellblech und tief profilierten Blechen

    Kann auf Dächern mit einer Neigung zwischen 10° und 75° verwendet werden.

    Spezifikation
    • The flashing is made up of four elements. The lower element is fitted to the roofing material. The upper and side elements are equipped with glued insulation material. In set, there are special installation brackets. As a result we acquire window pitch change in relation to the roof pitch. EZA and EHA flashings come with sponge seal glued to side channels to protect against wind blown dust, leaves, rain and snow. The flashings are equipped with gutter, to allow condensation to drain away from the window.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindows_combination_b3-1_flashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window flashings
    • ProduktgruppeFlashing for changing window installation angle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit