Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO

    Google-Übersetzung,
    • Drehfenster mit werkseitig eingebauter Ausrüstung (Schalttafel, Motor und Transformator), die es ermöglicht, das Fenster per Fernbedienung zu öffnen, zu schließen und Zubehör zu steuern.
    • Ausgestattet mit einem Regensensor, der den Fensterflügel bei Regen automatisch schließt.
    • Es verfügt über Kontakte am Rahmen zur einfachen Montage des elektrischen Zubehörs.
    • Einfacher Anschluss an das 230V-Netz.
    • Komfortable Bedienung des Fensters per Fernbedienung. Durch Drehen des Griffs um 90° wird der Fensterflügel vom Antrieb getrennt.
    • Automatischer Lufteinlass V40P.

    • Erhöhter Einbruchschutz – TopSafe-System.
    • Das Zubehör in der elektrischen Ausführung ist zusätzlich mit einem Z-Wave-Modul ausgestattet.
    • Geeignet für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad
    • Erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit dank Polyurethanlack – Dreifachlackierung
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftu_v_p2_z_wave
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings