Das Fenster FAKRO FTU-V P2 Secure ist für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad geeignet. Es verfügt über eine Verstärkungsstruktur dank des topSafe-Systems, einem neuen System zur Verhinderung des Entfernens von einbruchhemmendem Verbundglas der Klasse P2A und einen abschließbaren Griff. Die integrierten Sicherheitsmerkmale können – je nach den Anforderungen der jeweiligen Installation – den Bedarf an zusätzlichen Schlössern reduzieren.
Drei Schichten Polyurethanlack eignen sich ideal für eine strapazierfähige und glatte weiße Oberfläche des Rahmens. Konzipiert für Räume mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit (Küchen, Badezimmer).
Die Markise lässt sich einfach bedienen und die Außenscheibe leicht reinigen, da der Flügel um 180 Grad gedreht und arretiert werden kann. Am unteren Ende des Flügels befindet sich ein Griff mit zweistufiger Mikroöffnung.
Eine große Auswahl an Zubehör.
Garantie:
10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.