Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FENSTERBAU

    Windows ist in folgenden Versionen verfügbar:

    • Holz in Naturfarbe (mit klarem, wasserbasiertem Lack lackiert),
    • Holz, weiß (mit wasserbasiertem Lack lackiert),
    • Holz, weiß (mit Polyurethanlack lackiert),
    • in einer Aluminium-Kunststoff-Ausführung in Weiß.

    • Das topSafe-System, das für erhöhte Betriebs- und Einbruchsicherheit sorgt.

    • Windows verfügt außerdem über die ThermoPro-Technologie, die für optimale Wärmeleistung und eine lange Lebensdauer des Produkts entwickelt wurde.

    AUTOMATISCHER LUFTEINLASS

    • Der neue automatische Lufteinlass* reguliert den Frischluftzufluss und trägt gleichzeitig dazu bei, die Abkühlung des Innenraums zu begrenzen.

    • Neue, abgerundete Form des Lufteinlasses.

    • Es besteht aus Kunststoff, wodurch es „wärmer“ wird – das verringert das Risiko von Kondensation.

    • Die Effizienz von Dreifachverglasungen ist um etwa 12 % besser.

    MODERNES DESIGN

    • Ergonomischer Designgriff.

    • Moderne Form der Fassadenverkleidung.

    • Moderne Farbe – Anthrazit RAL 7016 als Standard.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftw_v_u41_awmk_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings