Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window PTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V U3 | FAKRO

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Aluminium-Kunststoff-Dachfenster FAKRO PTP U3 sind Drehkippfenster aus weißen, mehrkammerigen PVC-U-Profilen, die innen mit verzinkten Stahlprofilen verstärkt sind. Diese Konstruktion gewährleistet eine hohe Stabilität des gesamten Produkts und verhindert Verformungen der Profile während des Gebrauchs. Die PVC-Profile basieren auf einem organischen Stabilisator aus Calcium und Zink und sind in Weiß (RAL 9010) erhältlich. Diese Fenster eignen sich ideal für Räume mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit (Küchen, Badezimmer) sowie für Räume, in denen sich feuchte Luft über längere Zeit hält, wie Waschküchen, Trockenräume und Bäder. Das Fenster ist langlebig, korrosionsbeständig, witterungsbeständig und äußerst wartungsarm. Der verwendete Kunststoff nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Säuren und Alkohole.
    Das PTP-V-Fenster ist mit einem V35-Lufteinlass ausgestattet, der auch bei geschlossenem Fenster für Frischluftzufuhr sorgt.
    Geeignet für Dächer mit einer Neigung von 15 bis 90 Grad.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ptp_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings