Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das Flachdachfenster Typ C ist standardmäßig mit einer Doppelverglasung mit Verbundsicherheitsglas der Schutzklasse P2A ausgestattet. Sollte die Scheibe brechen, stellen die Glassplitter keine Gefahr dar, da sie auf der Verbundfolie haften bleiben. Die P2-Verglasung verfügt über ein innovatives, zum Patent angemeldetes Kuppelsystem, das den Einbruchschutz zusätzlich erhöht. Die Kuppel besteht aus robustem Polycarbonat und zeichnet sich durch hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen oder Hagel aus. Spezielle Beschichtungen auf der Außen- und Innenseite der Kuppel schützen diese vor UV-Strahlung.

    VERGLASUNGSEINHEITEN

    Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters beträgt U = 1,2 W/m²K (nach EN 12567-2) und ist damit bis zu 14 % besser als bei Fenstern anderer Hersteller ähnlicher Größe. Das Produktsortiment umfasst auch eine Vierfachverglasung mit U8-Wert. Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten D_C U8-Fensters beträgt U = 0,72 W/m²K (nach EN 12567-2) (U = 0,55 W/m²K nach EN 1873) und macht es somit ideal für energieeffiziente und Passivhäuser.

    ZUBEHÖR

    Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Montage von innen- und außenliegendem Zubehör. Ein zum Patent angemeldetes Profilsystem erlaubt die Anbringung der Markise unter der Kuppel des Flachdachfensters und schützt sie so vor Beschädigungen durch starken Wind etc.

    INSTALLATIONSBEREICH

    Das Flachdachfenster vom Typ C eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad.

    VERFÜGBARE GRÖSSEN

    Die große Auswahl an verfügbaren Größen wurde auf Standard-Dachfenster abgestimmt, was den schnellen und einfachen Austausch eines vorhandenen Dachfensters gegen ein neues Fenster ermöglicht.

    Das Flachdachfenster FAKRO DEC lässt sich elektrisch mit dem drahtlosen Z-Wave-System öffnen.

    Spezifikation
    • DEC-C P2 Window U-value: 1.2 W/m²K Glazing U-value: 1.1 W/m²K Glazing unit: 4H - 14 - 33.2T Inert gas filled panes: argon FAKRO DEC flat roof window is electrically opened with wireless Z-Wave system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_roof_dec_p2
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings