Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DMC-C P2 | FAKRO

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Flachdachfenster Typ C ist standardmäßig mit einer Doppelverglasung mit Verbundsicherheitsglas der Schutzklasse P2A ausgestattet. Sollte die Scheibe brechen, stellen die Glassplitter keine Gefahr dar, da sie auf der Verbundfolie haften bleiben. Die P2-Verglasung verfügt über ein innovatives und zum Patent angemeldetes Kuppelmontagesystem, das den Einbruchschutz zusätzlich erhöht.

    Das Flachdachfenster Typ C mit Kuppel aus robustem Polycarbonat zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen oder Hagel aus. Spezielle Beschichtungen schützen die Kuppeloberfläche vor UV-Strahlung. Erhältlich mit transparenter Kuppel (D_C-C) oder opaker Kuppel (D_C-M).

    VERGLASUNGSEINHEITEN

    Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters beträgt U = 1,2 W/m²K (nach EN 12567-2) und ist damit bis zu 14 % besser als bei Fenstern anderer Hersteller ähnlicher Größe. Das Produktsortiment umfasst auch eine Vierfachverglasung mit U8-Wert. Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten D_C U8-Fensters beträgt U = 0,72 W/m²K (nach EN 12567-2) (U = 0,55 W/m²K nach EN 1873) und macht es somit ideal für energieeffiziente und Passivhäuser.

    ZUBEHÖR

    Die Fensterkonstruktion ermöglicht die Montage von innen- und außenliegendem Zubehör. Ein zum Patent angemeldetes Profilsystem erlaubt die Anbringung der Markise unter der Kuppel des Flachdachfensters und schützt sie so vor Beschädigungen durch starken Wind etc.

    INSTALLATIONSBEREICH

    Das Flachdachfenster vom Typ C eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad.

    VERFÜGBARE GRÖSSEN

    Die große Auswahl an verfügbaren Größen wurde auf Standard-Dachfenster abgestimmt, was den schnellen und einfachen Austausch eines vorhandenen Dachfensters gegen ein neues Fenster ermöglicht.

    Das Flachdachfenster des FAKRO DMC wird manuell geöffnet.

    Spezifikation
    • DMC-C P2 Window U-value: 1,2 W/m²K Glazing U-value: 1,1 W/m²K Glazing unit: 4H - 14 - 33.2T Inert gas filled panes: argon FAKRO DMC flat roof window is manually opened with ZSD rod
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_roof_dmc_p2
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings