Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die isolierten Dachfenster DRF mit der Verglasung DU6, die sich durch hervorragende Wärmedämmwerte auszeichnet, erweitern das FAKRO-Lösungsportfolio für Flachdächer. Neben ihrer Beleuchtungsfunktion bieten sie einen zusätzlichen Nutzen: den sicheren und bequemen Zugang zum Flachdach. Spezielle Scharniere und ein funktionales Öffnungssystem gewährleisten ein leichtes Öffnen des Flügels bis zu 80°. Gasdruckfedern erleichtern die Bedienung und halten den Flügel in geöffneter Position stabil, wodurch ein versehentliches Schließen verhindert wird. Zusätzlich bieten die Dachfenster dank rutschfester Profilabdeckungen erhöhte Sicherheit.

    Der Rahmen des Flachdachfensters besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmstofffüllung. Dank der speziell entwickelten Profilform bieten Flachdachfenster im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine bis zu 16 % größere Glasfläche.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0,74 W/m²K Glazing U-value: 0,5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 38 dB Glazing unit: 6H -18 - 4 H T-18 - 4 4. 2T, 6H-16-4HT-18-55.2T Inert gas filled panes: argon
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdrf_du6_access_roof_light
    • ProduktfamilieRoof access
    • ProduktgruppeRoof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit