Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
Garage door PROFI+ X | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ X | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    PROFI+ ist eine verbesserte Version des Tores, ausgestattet mit hochwertigen Komponenten und zusätzlichen Lösungen für mehr Funktionalität. Das PROFI+ Tor ist sorgfältig verarbeitet und kann mit FAKRO-Automatisierung ausgestattet werden. Es ist in einer Vielzahl von Standard- und Sonderabmessungen erhältlich: von 2,4 m bis 6 m Breite und bis zu 3 m Höhe, inklusive Zwischenabmessungen.

    SICHERHEIT

    - sicheres Bedienfeld
    - Schutz vor Federbruch

    WÄRMEDÄMMUNG

    - 40 mm Platte
    - Thermodichtungen serienmäßig

    ÄSTHETIK

    - verzinkte Führungsschienen und Beschläge

    BENUTZERKOMFORT

    - hinteres Federbein
    - Einzelwalzen

    HALTBARKEIT

    - langlebige Torsions- oder Zugfedern

    EFFIZIENTE INSTALLATION

    - einfache und schnelle Installation
    - ausgewählte Elemente werkseitig montiert

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarage_door_profi_plus_x
    • ProduktfamilieGarage door
    • ProduktgruppeProfi Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors