Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Google-Übersetzung,
    Eine neue Generation von Klapp- und Pivot-Fenstern mit zwei separaten Öffnungsfunktionen des Flügels: Klapp- und Pivot-Fenster. Separate Öffnungsfunktionen sorgen für Stabilität des Flügels und erhöhen die Sicherheit. Die nach außen öffnende Funktion ermöglicht das Öffnen des Flügels in jeder Position von 0 bis 35 Grad, was ein einfaches Annähern an die Kante der geöffneten Fenster ermöglicht, was die nutzbare Fläche vergrößert und eine uneingeschränkte Sicht nach außen ermöglicht. Die Pivot-Funktion ermöglicht das Drehen des Flügels um 180° und kommt beim Reinigen der Außenscheibe oder beim Bedienen einer Markise zum Einsatz. Innovatives Beschlagsystem garantiert die Nutzung nur einer Öffnungsart und volle Stabilität des Flügels sowohl in Auswärts- als auch in Schwenköffnungsfunktion. Die Öffnungsart kann über den in der Mitte des Rahmens positionierten preSelect-Schiebeschalter umgeschaltet werden, der bei geöffnetem Fenster zugänglich ist. Bedienkomfort bei Verwendung des Griffs unten am Flügel. Der elegante Griff ist mit einer zweistufigen Mikroöffnungsfunktion ausgestattet. Einfaches Reinigen der Außenscheibe und Einstellen des Markisenrollos durch Blockierriegel bei 180 Grad Drehung. Serienmäßig mit Energiesparverglasung U3 erhältlich. Erhöhter Einbruchschutz - TopSafe-System. Effizienter Lufteinlass V35. Mehrkammer-PVC-Profil weiß Mehrkammer-PVC-Profil weiß mit verstärktem Stahlkern Mehrkammer-PVC-Profil aus Eiche oder Kiefer, erhältlich in Golden Oak oder Pine Furnier. Das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig, das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig. Entwickelt für Küchen und Badezimmer, die für Räume bestimmt sind, in denen längere Zeit eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht (Badezimmer, Waschküchen). Garantie: 10 Jahre Garantiezeit auf Fenster, lebenslange – Verglasung bis Hagelschutzgarantie.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 31 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35
      Air inlet air flow: up to 41m³/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerppp_preselect_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeTop hung and pivot windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit