Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
    FAKRO

    Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Die vorgefertigte Dachgaube ED_ eröffnet neue Möglichkeiten für den Dachausbau mit FAKRO-Dachfenstern. Die in das Schrägdach eingebaute Gaube vergrößert die nutzbare Raumfläche und sorgt für optimale natürliche Beleuchtung. Standardmäßig ist die Gaube in der Ausführung mit zwei Dachfenstern EDD (B2/_) erhältlich. Optional ist sie auch mit drei Dachfenstern EDT (B3/_) bestellbar.

    Darüber hinaus sind drei Varianten der Oberflächengestaltung vorgesehen:

    • ED_-W – Dachfenster (identisch mit denen in der unteren Reihe)
    • ED_-C – ein großes, nicht zu öffnendes Dachfenster
    • ED_-E – Oberteil mit Blech verkleidet

    Die vorgefertigte Dachgaube ist für Fenster der Größe 78x118 cm ausgelegt. Optional kann die EDD-Version auch mit Fenstern der Größe 94x118 cm oder 114x118 cm gefertigt werden.

    Spezifikation
      • Insulated, wooden base ensures excellent insulation parameters
      • Dormer versatility – application of roof windows in the dormer enables its use in roofs with pitches between 35°-70°
      • Easy installation (can be installed by one person)
      • No need to use a crane
      • All external and internal accessories for FAKRO roof windows can be applied
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdormer_edt_w_ftp_v_u3
    • ProduktfamilieRoof window flashings
    • ProduktgruppeDormer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit