Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Fenster mit erhöhter Drehachse und niedrigerem Querbalken

    ERGONOMIE UND BENUTZERKOMFORT

    • Reichhaltig ausgestattetes Doppelflügelfenster.
    • Das obere Fenster lässt sich schwenken, und die Drehachse befindet sich oberhalb der Mitte der Fensterhöhe, sodass auch eine große Person bis an den Rand gelangen kann.
    • Das Duet proSky-Fenster macht die vertikale Verbindung von Fenstern überflüssig und bietet so eine größere Lichtfläche.

    Intuitive Bedienung und Funktionalität

    • Die komfortable Fensterbedienung wird durch einen neuen Griff am unteren Rand des Fensterflügels ermöglicht. Der Griff bietet zwei Mikroöffnungseinstellungen.
    • Das Scharnier ermöglicht das Drehen des Flügels und das Offenhalten. Ein innovativer Stützmechanismus stabilisiert den Flügel beim Drehen von 0° bis 45°.
    • Der Fensterflügel kann zudem um 160° um seine Achse gedreht und mit einem Verriegelungsbolzen fixiert werden, was eine bequeme und sichere Reinigung der äußeren Fensterscheibe ermöglicht.

    THERMISCHE LEISTUNG

    • Fenster mit thermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, erhöhte Langlebigkeit, hervorragende Dichtigkeit und einfachere Montage.
    • Das vierfache Dichtungssystem gewährleistet zusätzliche Dichtheit bei extremen Wetterbedingungen und reduziert Mikrovibrationen des Blechs bei starkem Regen.
    • Das Innenglas ist laminiert und sicher und entspricht der Einbruchschutzklasse P2A.
    • Schalldämmendes Glas reduziert die Schallübertragung wirksam.

    LANGANHALTENDER SCHUTZ

    • Hergestellt aus vakuumimprägniertem Kiefernholz.

    ERHÖHTE SICHERHEIT

    • Gehärtetes Außenglas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelbruch.
    • Erhöhte Betriebs- und Einbruchsicherheit – topSafe-System.

    FUNKTIONALES ZUBEHÖR

    • Eine große Auswahl an Zubehör. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität.

    INSTALLATIONSBEREICH

    • 25-65˚

    FARBE DER FASSADE

    • Anthrazit RAL 7016 - Standard
    • Graubraun RAL 7022
    • Schwarz RAL 9005

    VORGESEHENE VERWENDUNG

    • Fenster, die für Gebäude empfohlen werden, bei denen besonderer Wert auf die Einsparung von Wärmeenergie gelegt wird.
    • Möglichkeit der Installation in horizontalen Kombinationen.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fdp_v_p50_apmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings