Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FAKRO FDY- V, Der obere Flügel wird wie ein Schwingfenster geöffnet, seine Drehachse befindet sich jedoch oberhalb der Fenstermitte, so dass auch eine große Person bequem an die Fensterkante gehen kann. Duet proSky-Fenster machen herkömmliche vertikale Kombinationen überflüssig und bieten daher eine größere Beleuchtungsfläche. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss.

    Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. FDY-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.

    Der obere Flügel ist mit einer energieeffizienten Einkammerverglasung ausgestattet. Der untere Flügel ist nicht zu öffnen. Es wird mit einer Verglasungseinheit geliefert, die aus äußerem gehärtetem Glas und innerem Verbundglas besteht, was zu einer erhöhten Sicherheit bei der Bedienung des Fensters führt.

    Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör. Geeignet für Steigungen von 25 bis 65 Grad. Kann in Kombinationen installiert werden.

    Garantie:
    Lebenslang gegen Hagel
    10 Jahre für Fenster

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H-15-33.2
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fdy_v_p2
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit