Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof window DEF DU6 | FAKRO

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    FENSTERKONSTRUKTION

    Das Flachdachfenster Typ F besticht durch sein elegantes, modernes Design und seine hervorragenden Wärmedämmwerte. Die Rahmenkonstruktion entspricht der von Flachdachfenstern mit Kuppel, der Hauptunterschied liegt jedoch in der Verglasung. Diese wird mithilfe moderner Fertigungstechnologien verklebt und besticht durch ein ästhetisch ansprechendes und innovatives Design. Der Rahmen besteht aus Mehrkammer-PVC-Profilen mit Dämmmaterialfüllung.

    Ein minimalistisch und perfekt gestaltetes DEF-Flachdachfenster wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

    D_F FENSTER - FARBLINIENVERSION

    Das ColorLine D_F Thermo-Flachdachfenster ist in Hunderten von verschiedenen Farben der RAL Classic Palette erhältlich, um zu einer Vielzahl von Außenfarben und -designs zu passen.

    VERGLASUNG

    Der Typ F ist energieeffizient dank Dreifachverglasung (DU6). Das 6 mm dicke Außenglas ist laminiert und bietet so optimalen Schutz vor Einwirkungen wie Hagel. Der hohe Wärmedurchgangskoeffizient (R-Wert) und die Dichtheit der Dreifach- und Vierfachverglasung machen dieses Dachfenster ideal für energieeffiziente und Passivhausprojekte. Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Dachfensters mit Dreifachverglasung (DU6) beträgt U = 0,70 W/m²K* (nach EN 14351-1), während der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Dachfensters U = 0,64 W/m²K** (nach EN 14351-1) beträgt.

    *entspricht einem R-Wert von 8,1

    **Äquivalenter R-Wert 8,9

    DIE AUSGEZEICHNETE SCHALLDÄMMUNG

    Das Flachdachfenster DEF mit Zweikammerverglasung DU6 wurde auf Schalldämmung bei Starkregen geprüft. Das Ergebnis, LIA = 36 dB*, bestätigt die hohe Schalldämmung und macht das Dachfenster somit ideal zur Schallreduzierung.

    *gemäß ISO 10140-1/A2:2014; Das Ergebnis gilt auch für Dachfenster: fest installierte DXF DU6, manuell installierte DMF DU6, fest installierte DXF SECURE (PK) DU6, manuell installierte DMF SECURE (PK) DU6, Dachzugang DRF DU6

    ZUBEHÖR

    Außen- und Innenrollos sind in verschiedenen Farben erhältlich und können während des Dachfenstereinbaus oder jederzeit danach montiert werden. Außenrollos sind die effektivste Methode, Räume vor Überhitzung durch Sonneneinstrahlung zu schützen. Sowohl Innen- als auch Außenrollos sind in solar-, elektrisch- oder manuell bedienbaren Ausführungen erhältlich. Für elektrisch (DEF) und manuell (DMF) bedienbare Dachfenster ist außerdem diverses Zubehör wie Wandschalter und Bedienungsstangen verfügbar.

    INSTALLATIONSBEREICH

    Das Flachdach-Lichtkuppel D_F eignet sich für Dachneigungen zwischen 2 und 15 Grad (maximale Neigung bis zu 3/12).

    VERFÜGBARE GRÖSSEN

    Dank einer breiten Palette an Standardgrößen eignet sich das D_F-Dachfenster sowohl für Nachrüstungen als auch für Neubauten in Nordamerika.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0,12 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,09 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 34 dB

      Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_flat_roof_def_du6
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights