FAKRO FYP-V P5, reich ausgestattetes Schwenkfenster mit über der Fenstermitte angeordneter Drehachse, damit auch große Menschen bequem an die Fensterkante gehen können. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss.
Ausgestattet mit dem V40P-Lufteinlass, der durch automatische Anpassung der Strömungskanalgröße eine optimale Luftmenge in den Raum liefert und für ein gesundes Mikroklima im Dachgeschoss und thermische Energieeinsparungen sorgt.
Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. FYP-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.
Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör.
Geeignet für Steigungen von 20 bis 65 Grad.
Kann in Kombinationen installiert werden.
Garantie:
Lebenslang gegen Hagel
10 Jahre für Fenster
20 Jahre für die Verglasungseinheit