Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Innenmaße des Dachzugangsfensters (86x87 cm) entsprechen den Bauvorschriften.
    Rahmen aus vakuumimprägniertem Kiefernholz.
    Der aus einem Aluminiumprofil gefertigte Flügel mit Kammerkonstruktion und die 1,6 mm dicke Verglasungseinheit gewährleisten die nötige Stabilität.
    Gehärtetes Glas mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Hagel und mechanische Einwirkung.
    Ein spezieller Griff ermöglicht das Arretieren des Flügels in drei Positionen und sorgt so für eine optimale Belüftung des Raumes.
    Geeignet für Dächer mit einer Neigung zwischen 15 und 60 Grad.
    Ausgestattet mit einer universellen Eindeckleiste, die zu jedem Dachmaterial passt.
    Einfache Montage an Dachrinnen. Ermöglicht zudem das Verschieben des Dachzugangsfensters während der horizontalen Montage, um es besser an das Dachmaterial anzupassen.

    Garantie:

    5 Jahre Garantiezeit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof_access_wli
    • ProduktfamilieRoof access
    • ProduktgruppeRoof access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit