USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
FAKRO

USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)
Google-Übersetzung,
  • Ein innovatives, großes Dachfenster, das sich zu einem Balkon öffnet. Der obere Flügel öffnet sich nach oben, während der untere Flügel nach vorne öffnet, um einen Balkonerker zu schaffen. Das Fenster bleibt überall im Öffnungsbereich von 0 bis 45 Grad geöffnet.
  • Das Fenster wird durch den Griff bedient, der sich unten am oberen Flügel befindet und über einen Zweipunkt-Verriegelungsmechanismus verfügt.
  • Automatischer Lufteinlass V40P passt den Luftdruck im Raum an, um den Luftdruck im Freien für maximale Leistung und Stabilität zu ergänzen.
  • Sowohl der obere als auch der untere Flügel sind mit einer Verbundglaseinheit P2 ausgestattet.
  • Das hochwertigste Kiefernholz, vakuumimprägniert.
  • ​Doppelt beschichtetes Holz mit ökologischem Acryllack​, ​veredelt in einer natürlichen​ ​Holzfarbe.
  • Erhöhter Einbruchschutz - TopSafe-System.
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich.
  • Der Installationsbereich beträgt 35 bis 55 Grad.
Spezifikation
  • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

    Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

    Acoustic insulation Rw: 35 dB

    Glazing unit: 4HS-14-33.2T

    Inert gas filled panes: argon

    Air inlet type: V40P

Technische Spezifikation
  • Referenznummerusa_fgh_balcony_p2
  • ProduktfamilieRoof window
  • ProduktgruppeBalcony windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights