Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das begehbare Oberlicht DXW bietet einen völlig neuen Ansatz für die Flachdachkonstruktion.

    Modernisierte Materialien und fortschrittliche Technologien im Baugewerbe ermöglichen es, dass Gebäude über nutzbare Flachdächer verfügen.

    Bei dieser Art von Architektur kommt es häufig vor, dass Räume nicht mit herkömmlichen Dachfenstern ausgestattet werden können. Idealerweise sollte jeder Raum über eine natürliche Lichtquelle verfügen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Eine Lösung in solchen Fällen ist die Installation speziell entwickelter Produkte für Flachdächer.

    Eigenschaften:

    • Ermöglicht es, die gesamte Oberfläche frei zu begehen.
    • Rahmen aus mehrkammerigen PVC-Profilen.
    • Die Fenster bieten eine ausgezeichnete Wärmedämmung.
    • Die rutschfeste Beschichtung gewährleistet die Sicherheit bei der Anwendung.
    • Sorgt für die Beleuchtung des Raumes unter dem Fenster.
    • Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.
    • Hocheffiziente und sichere Verglasungseinheiten.
    • Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Einbruchsversuche dank verstärkter Konstruktion.
    • Sortiment an Innenausstattung.

    Das DXW-Flachdachfenster zeichnet sich durch eine spezielle Konstruktion mit erhöhter Tragfähigkeit und rutschfester Beschichtung aus. Dadurch ist die Oberfläche auch bei Terrassen oder Gründächern sicher begehbar.

    Da die Oberfläche des DXW-Fensters bündig mit dem Dachdeckungsmaterial abschließt, entsteht nicht nur ein sicherer und nutzbarer Raum, sondern die Ästhetik des Daches wird auch nicht beeinträchtigt. Daher eignet sich das DXW hervorragend für den Einbau auf Terrassen oder Gründächern, wobei die Eigenschaften des Fensters erhalten bleiben.

    Dank der verstärkten Konstruktion, der rutschfesten Beschichtung und der sicheren Verglasung mit Verbundglas außen bietet das DXW-Fenster dem Benutzer die Möglichkeit, von natürlichem Licht zu profitieren und gleichzeitig eine vollkommen ebene, begehbare Oberfläche zu erhalten.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0,12 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,08 BTU/hft²F

      Glazing unit: 888.44-16-4HT-18-66.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_flat_roof_dxw_dw6
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeFlat roof windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit