Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
    Falco

    FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack ist ein Fahrradparksystem mit ausschließlich niedrigen Parkpositionen und einem Mittenabstand von 750 mm.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Single-sided bicycle parking system with low-level parking positions only
      • Centre-to-centre spacing of 750 mm
      • Particularly suitable for bicycles with baskets, crates and wider handlebars
      • Stable front wheel support thanks to the unique FalcoSound wheel support design
      • Modular and extendable construction
      • Bicycle spaces mounted on a 35 x 35 x 3 mm steel frame
      • Connectable using stainless steel coupling pieces
      • Various mounting brackets and concrete feet available
      • Hot-dip galvanised according to EN ISO 1461
      • Optional powder coating in any standard RAL colour
      • Suitable for indoor and outdoor applications
      • Complies with FietsParKeur requirements

      Applications

      • Public spaces
      • Schools and universities
      • Offices and business parks
      • Residential developments
      • Retail and leisure facilities

      Configuration

      • Single-sided layout
      • Bicycle spacing: 750 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeSingle sided cycle racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit