Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Die Circle-Serie ist aus gutem Grund die offizielle Spezifikation für Fahrradständer in San Francisco. Gefertigt aus dickwandigen HSS-Stahlrohren, besticht der Omega® durch sein attraktives und funktionales Design. Erhältlich in Pulverbeschichtung, verzinkter Ausführung oder Edelstahl. Dieser Ständer ist ein echter Hingucker.

    Produktmerkmale

    • Runder Fahrradparkplatz Omega
    • Erhältlich in verzinkter, Edelstahl- oder schwarzpulverbeschichteter Ausführung.
    • Kapazität für 2 Fahrräder
    • Dickwandige HSS-Stahlrohre für zusätzliche Sicherheit
    • U-Schloss-kompatibel
    • Verzinkte Serien erfüllen die Fahrradparkrichtlinien von San Francisco.
    • Ähnlich den Gestellen für Arc, Round, Orion und Ring
    • Nur für Oberflächenmontage
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 2” x 2” steel square tubing
      • U-Lock Compatible
      • Circular design allows locking of frame and tire

      FINISH OPTIONS

      • Black Polyester Powder Coat
      • Hot Dipped Galvanize
      • Stainless Steel

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Suggested minimum clearance: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Distance between racks
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
        • Suggested minimum clearance: 24”

      These are our suggested minimal clearances.
      **Please check local ordinances for minimum clearance

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-circular-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeCircular, Artistic‑Form Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit