Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Station™ - Vertical Bike Rack Base

Base Station™ - Vertical Bike Rack Base

Google-Übersetzung,

Die Vertikal-Basisstation beseitigt einige Einschränkungen beim vertikalen Fahrradparken. Die Zeiten, in denen eine tragende Wand zur Befestigung von Fahrradständern erforderlich war, sind vorbei. Unsere freistehende Vertikal-Basisstation kann mitten in jedem Raum platziert werden und ist somit ideal für Fahrradräume und Fahrradabstellanlagen. Wählen Sie einfach Ihre Fahrradständer aus und befestigen Sie sie an der Station.

Dieses Produkt ersetzt sowohl die Sidestage als auch die Centerstage. Alle Datenblätter sind austauschbar, da die Abmessungen identisch sind.

Produktmerkmale

  • Ersetzt die Seitenbühne und die Hauptbühne
  • Füge eine zusätzliche Strecke zum Bahnhof hinzu und parke zusätzliche Fahrräder.
  • Geringer Platzbedarf
  • Ultrahohe Dichte
  • Funktioniert als ein- oder doppelseitiges Gerät
  • Flexible Rack-Abstände zur Anpassung an sich ändernde städtische Anforderungen/Verordnungen.
  • Spart Tausende von Dollar, da der Bau einer Mauer entfällt.
  • Zusatzmodule ermöglichen eine kostengünstige Erweiterung.
  • Die Reifenstange verhindert Beschädigungen der Wände und hält die Fahrräder zum leichteren Entladen aufrecht.
  • Unsere VR2 (2-Fahrrad-Halterung) und unsere VR1 XL (1-Fahrrad-Halterung mit übergroßem Reifen) lassen sich problemlos an der Station montieren.
Spezifikation
  • MATERIALS & FEATURES

    • Offset® vertical bike docks mounted to a free standing system
    • Zinc plated steel dock mounting hardware
    • Bikes are offset by 12.5” (See cut sheet for Offset® Vertical)
    • Double sided freestanding vertical bike parking system
    • Electro galvanized U-rails, zinc plated mounting hardware
    • 1.9” Kick Tube, hot-dipped galvanized steel pipe
    • 2 Universal support towers, Polyester Powder coated steel
    • 2 Universal free-standing legs, Polyester Powder coating
    • Tower Assembly Hardware Kit, hot-dipped galvanized steel

    FINISH

    • Black Polyester Powder Coat
    • Electro-galvanized rails
    • Hot-dipped galvanized tubing

    CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

    • CS38 - 38”L x 87”W x 92”H
    • CS66 - 66”L x 87”W x 92”H
    • CS95 - 95”L x 87”W x 92”H
    • CS120- 120” L x 87”W x 92”H

    MOUNTING OPTIONS

    • Free Standing
    • Surface (Optional)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Racks can be spaced 31.5” (for 24“ bike-to-bike spacing) or 28.5” (for 21” bike-to-bike spacing) apart
    • Ceiling height: minimum 92”
    • Loading zone: recommended 48” - 72”
    • Distance to wall: Minimum 18” from end of freestanding rack
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbase-station-vertical-bike-rack-base
  • ProduktfamilieBike Parking Systems
  • ProduktgruppeVertical Rack Base, Modular Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit