Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Das doppelseitige, vertikale Fahrradabstellsystem FalcoVert ist ein System mit hoher Kapazität, das speziell für die optimale Nutzung von Fahrradstellplätzen in beengten Bereichen entwickelt wurde. Durch die schräge, vertikale Lagerung der Fahrräder auf beiden Seiten des Systems bietet es eine effiziente und platzsparende Parklösung.

    Das doppelseitige FalcoVert-System eignet sich ideal für Fahrradabstellanlagen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Wohnanlagen und Gewerbeprojekte.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Double-sided vertical bicycle parking system
      • High-capacity, space-saving design
      • Suitable for a wide range of bicycle types
      • Suitable for tyre widths up to 50 mm
      • Integrated locking point for secure parking
      • Modular and expandable system
      • Suitable for indoor and outdoor use
      • Manufactured from galvanised steel
      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm
      • Depth: 1666 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit