Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Google-Übersetzung,

    Linea Maxi LED ist die ideale Überdachungslösung für den Außenbereich zum Schutz und zur Beleuchtung von Türen, Fenstern und Eingängen. Das System sorgt für eine gleichmäßige und kontinuierliche Beleuchtung im unteren Bereich des Vordachs. Die Kombination aus langlebigen Materialien und fortschrittlicher Lichttechnik sorgt für eine optimale Überdachung, die Außenbereiche aufwertet und gleichzeitig Schutz und Eleganz bietet. Die Beleuchtung: LED, Farbe oder Weiß, wird nicht von Faraone angeboten.

    Spezifikation
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinea3maxicarterled
    • ProduktfamilieShelters
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit