Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Google-Übersetzung,

    Das Linea Maxi-Vordach ist eine architektonische Lösung, die Innovation, Sicherheit und Design vereint.

    10+10+1,52 Verbundsicherheitsglas. Zwischenschicht aus Hartkunststoff Typ 2 (Typ SG, X-LAB, ABAR), mit einem Vorsprung bis zu 150 cm.



    Spezifikation
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinea3maxivetro1010
    • ProduktfamilieShelters
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit