Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Mini 3
Linea Mini 3
Linea Mini 3
    Faraone

    Linea Mini 3

    Google-Übersetzung,

    Das Linea Mini-Vordach ist eine architektonische Lösung, die Innovation, Sicherheit und Design vereint.

    Spezifikation
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification) Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 8+8+1.52 (5/16”+5/16”+0.06”) rigid plastic of family 2 (in accordance with UNI EN 16613:2019) (type SG, X-LAB, ABAR), with depths from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m (6.56 yd) bars canbe installed side by side), depth from 60 to 120 cm (1.96 to 3.93 ft), profile height 95 mm (3.74 in). We recommend glass panes up to 2 metres (2.18 ft) in length for ease of installation. The 120 cm (3.93 ft) projection is ideal for house entrances, windows, shops, balconies, pedestrian walkways and waiting areas, etc., for rain and snow protection or as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinea3mini
    • ProduktfamilieShelters
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit