Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST RECESSED projektor weiß 15W CRI97 3000K 35°

FOST RECESSED projektor weiß 15W CRI97 3000K 35°

Die FOST-Familie wurde geschaffen, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Diese weiße Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI97, einen Winkel von 35° und eine Leistung von 15 W.
Spezifikation
  • Referenz: 0125X3031C-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776258075

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Kommerzielle Beschreibung: FOST RECESSED projektor weiß 15W CRI97 3000K 35°

    Produktbeschreibung: Die FOST-Familie wurde geschaffen, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Diese weiße Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI97, einen Winkel von 35° und eine Leistung von 15 W.

    Serie: 0117

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0125X3031C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-3000K-35deg
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit