Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAD-Verriegelung ohne Netzteil weiß

HEAD-Verriegelung ohne Netzteil weiß

Schließkopf ohne Netzteil weiß
Spezifikation
  • Referenz: 01991101

    Katalog: Architectural

    EAN: 8019163907356

    Preisartikel: 8536901000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 1121

    IP: 20

    Länge: 36

    Tiefe: 33

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 62

    Breite der einzelnen Box (MM): 125

    Einzelboxlänge (MM): 125

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 2.4E-5

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.31

    STK: 300

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,03

Technische Spezifikation
  • Referenznummer01991101_-_END-CAP-without-power-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit