Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLACK DALI UNIVERSAL TRACK 2m

BLACK DALI UNIVERSAL TRACK 2m

Diese zwei Meter lange schwarze Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System konzipiert. Dieses Produkt wird in Europa hergestellt.
Spezifikation
  • Referenz: 01995102

    Katalog: Architectural

    EAN: 8019163146205

    Preisartikel: 8536901000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 1121

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 32

    Länge: 2000

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,85

Technische Spezifikation
  • Referenznummer01995102_-_BLACK-DALI-UNIVERSAL-TRACK-2m
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)185
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit