Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WET Einbaulampe weiß GU10 IP44

WET Einbaulampe weiß GU10 IP44

BLANC Einbauleuchte mit IP44 perfekt für die Badezimmerbeleuchtung. Lichtquelle: eine GU10-Lampe mit max. 50 W, nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
  • Referenz: 02100801

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776121058

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0220

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17316

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 23

    Länge: 80

    Tiefe: 80

    Gesamtdurchmesser: 80

    SCHNEIDEMESSUNG: ø65

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 60

    Höhe der einzelnen Box (MM): 65

    Breite der einzelnen Box (MM): 85

    Einzelboxlänge (MM): 85

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00047

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.2

    STK: 720

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer02100801_-_WET-White-downlight-GU10-IP44
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeRECESSED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit