Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° FASHION

TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° FASHION

Das Design des TARGET-Schienenprojektors erreicht ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Ort Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Dieser schwarze TARGET-Schienenstrahler hat eine Leistung von 13 W und einen Winkel von 15°. Ideal für Modebeleuchtung. Eine ideale Option für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants und Einzelhandel.
Spezifikation
  • Referenz: 0214FS12-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Kommerzielle Beschreibung: TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° FASHION

    Produktbeschreibung: Das Design des TARGET-Schienenprojektors erreicht ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Ort Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Dieser schwarze TARGET-Schienenstrahler hat eine Leistung von 13 W und einen Winkel von 15°. Ideal für Modebeleuchtung. Eine ideale Option für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants und Einzelhandel.

    Serie: 0114

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit