Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI-OPTIC Einbau LED Schwarz CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Einbau LED Schwarz CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Einbau LED Schwarz CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    MINI-OPTIC Einbau LED Schwarz CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    MINI-OPTIC ist eine Einbauleuchte, die in der horizontalen Achse verstellbar ist. Damit können Sie eine ideale Atmosphäre für Einzelhandels- und Restaurantprojekte oder Unternehmen im Allgemeinen schaffen. Elegante und minimalistische Serie, bei der der Fokus auf den beleuchteten Objekten liegt. Der Farbwiedergabeindex von 95 bietet eine realistische Farbwiedergabe. Je höher der Wert, desto besser nimmt das menschliche Auge die tatsächliche chromatische Natur der von ihm beleuchteten Objekte wahr. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K eignet sich diese Einbauleuchte ideal zur Beleuchtung von Arbeitsräumen. Die 56°-Version eignet sich ideal für die Beleuchtung in Restaurants und Hotels, aber auch in Ausstellungshallen oder Museen.
    Spezifikation
    • Referenz: 032504102

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776127333

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Decken

      Serie: 03301

      IP: 23

      Maximale Leistung (W): 24W

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

      Maximale Lumen: 1950lm

      Farbtemperatur (K): 4000K

      WEINEN: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Eröffnungsgrade: 15°

      Gesamthöhe: 110

      Länge: 140

      Tiefe: 140

      Gesamtdurchmesser: 135

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 30

      SCHNEIDEMESSUNG: ø135mm

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 70

      Breite der einzelnen Box (MM): 145

      Einzelboxlänge (MM): 145

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001472

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.61

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,61

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer032504102_-_mini-optic-black-downlight-led-cri95-17-24w-4000k-56-deg-2110-2875-lm
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeRecessed Lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameDownlighting fixtures
    • UNSPSCCode39111515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDownlights
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit