Referenz: 0332927211W-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776256484
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN
Kommerzielle Beschreibung: UNO Downlight trimless Einbauleuchte weiß/weiß 8W 24° 2700K CRI90 DALI
Produktbeschreibung: UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße randlose Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objektbereich und im Gastgewerbe. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 24°, eine Leistung von 8 W und das TRIAC-Steuerungssystem.
Serie: 0353
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01