Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMIO Oberfläche weiß Ø1000 95W opal 4000K CRI80

DOMIO Oberfläche weiß Ø1000 95W opal 4000K CRI80

DOMIO ist eine Familie kreisförmiger Leuchten mit klaren Linien, die sich ideal für die Beleuchtung großer Räume wie Lobbys, Konferenzräume und Restaurants eignen. Diese weiße Ø1000mm DOMIO Aufbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 4000K, eine Leistung von 95W CRI80 und einen opalen Diffusor. Dank des Zubehörs Ref. 050000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) kann DOMIO als Decken-/Wandleuchte leicht von der Montagefläche getrennt, als Halbeinbauleuchte oder als Pendelleuchte installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 041784011

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776284241

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decke

    Serie: 0500

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 95W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: MODULO LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 10804lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 56°

    Gesamthöhe: 55

    Tiefe: 86

    Gesamtdurchmesser: 1000

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.166168

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 21

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 20,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041784011_-_DOMIO-white-surface-1000-95W-opal-4000K-CRI80
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit