Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO up&down 1130 51+21W 3000K schwarz prismatisch casambi

VIA EVO up&down 1130 51+21W 3000K schwarz prismatisch casambi

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine schwarze Up&Down-Leuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K mit CRI80, einer Leistung von 51+21 W, einem prismatischen Diffusor für eine bessere Blendungskontrolle und einem Casambi-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 042005102WU

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0411

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 51+21W

    Maximale Fahrerinformationen: 1400 + 600mA CC

    Maximale Lumen: 4820lm + 2664lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    Eröffnungsgrade: 56°

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit