Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST CEILING Anbaudownlight weiß Ø90 42W 18° 4000K CRI97

FOST CEILING Anbaudownlight weiß Ø90 42W 18° 4000K CRI97

FOST CEILING ist eine weiße Leuchte mit einem Durchmesser von Ø90, einer Farbtemperatur von 4000 K, CRI97, einem Winkel von 18° und einer Leistung von 42 W. Es handelt sich um eine Anwendungslösung mit festem Overhead, die sich ideal für alle Arten von Projekten eignet. Während sein neutrales Design eine diskrete Integration ermöglicht, erleichtern seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen die individuelle Produktanpassung, verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz und ermöglichen gleichzeitig eine Strahlmodifikation oder Blendungskontrolle. FOST CEILING ist eine Anbauleuchte, die für Decken ohne Einbaumöglichkeit geeignet ist.
Spezifikation
  • Referenz: 0512X4011-110

    Katalog: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kommerzielle Beschreibung: FOST CEILING Anbaudownlight weiß Ø90 42W 18° 4000K CRI97

    Produktbeschreibung: FOST CEILING ist eine weiße Leuchte mit einem Durchmesser von Ø90, einer Farbtemperatur von 4000 K, CRI97, einem Winkel von 18° und einer Leistung von 42 W. Es handelt sich um eine Anwendungslösung mit festem Overhead, die sich ideal für alle Arten von Projekten eignet. Während sein neutrales Design eine diskrete Integration ermöglicht, erleichtern seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen die individuelle Produktanpassung, verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz und ermöglichen gleichzeitig eine Strahlmodifikation oder Blendungskontrolle. FOST CEILING ist eine Anbauleuchte, die für Decken ohne Einbaumöglichkeit geeignet ist.

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0512X4011-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-18deg-4000K-CRI97
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit