Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertikaler flexibler LED-Streifen IP67 2700K

Vertikaler flexibler LED-Streifen IP67 2700K

Flexibler vertikaler LED-Streifen mit IP67 und 2700K, ideal für Projekte. Der Streifen misst 5 Meter, aber Sie können die Länge anpassen, indem Sie alle 10 cm Einschnitte machen. Es strahlt ein Licht mit Neoneffekt aus.
Spezifikation
  • Referenz: 08045001

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776232068

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    Serie: 1465

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    IP: 67

    Maximale Leistung (W): 14W/m

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 2350lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Gesamthöhe: 10

    Länge: 5000

    Montage linearer Systeme: TIRA DE LED IP67 VERTICAL 14,4w/mt

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 20

    Breite der einzelnen Box (MM): 375

    Einzelboxlänge (MM): 375

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002813

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    STK: 100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08045001_-_Vertical-flexible-LEDSTRIP-IP67-2700K
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLED Profiles and Strips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)130
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit