Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED-Streifen 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80

LED-Streifen 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80

LED-Streifen 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80. Der Streifen misst 5 Meter, Sie können die Länge jedoch anpassen, indem Sie alle 50 mm Schnitte vornehmen.
Spezifikation
  • Referenz: 08050307

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776372290

    Preisartikel: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LED PROFILE UND STREIFEN

    Kommerzielle Beschreibung: LED-Streifen 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80

    Produktbeschreibung: LED-Streifen 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80. Der Streifen misst 5 Meter, Sie können die Länge jedoch anpassen, indem Sie alle 50 mm Schnitte vornehmen.

    Serie: 1465

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,12

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08050307_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-3000K-CRI80
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLED Profiles and Strips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit