Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOLTA Stehleuchte weiß

VOLTA Stehleuchte weiß

VOLTA ist eine von Estudi Ribaudí entworfene Leuchtenkollektion mit klassischem und zeitlosem Design, ideal für die Innenbeleuchtung. VOLTA ist eine Serie, bei der auf alle Details größte Sorgfalt gelegt wird, wie z. B. die Schalter, die bei den Wandleuchten dezent und bei den Füßen und Tischplatten des Wohnzimmers wichtig sind.
Spezifikation
  • Referenz: 20029

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776081161

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 6402

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1510

    Länge: 450

    Tiefe: 450

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 1015

    Breite der einzelnen Box (MM): 350

    Einzelboxlänge (MM): 100

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.035831

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20029_-_VOLTA-White-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit