Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUPE Schwarz/beige Wandleuchte mit Leser
LUPE Schwarz/beige Wandleuchte mit Leser
LUPE Schwarz/beige Wandleuchte mit Leser
LUPE Schwarz/beige Wandleuchte mit Leser

    LUPE Schwarz/beige Wandleuchte mit Leser

    LUPE ist ein Entwurf von Jordi Busquets. Ein innovatives Modell mit originellen Details. Die Serie wurde für die Beleuchtung von Wohnräumen entwickelt und verleiht jedem Raum eine moderne Note. Diese Wandleuchte mit LED-Lesegerät eignet sich ideal als Stütz- oder Leseleuchte. Hergestellt aus Metall und Stofflampenschirm, lackiert in Schwarz.
    Spezifikation
    • Referenz: 20032-88

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233133

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2999

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Maximale Leistung Leser(W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 420

      Länge: 170

      Tiefe: 250

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,028824

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.54

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.309

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20032-88_-_lupe-black-beige-table-lamp-with-reader
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit